Philips CoreLine Waterproof, (in brown Eco Packaging), 29 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Szimmetrikus, Átlátszó, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN
Termékleírás
(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), 4000 lm, 29 W, 140 lm/W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Szimmetrikus, Átlátszó, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyszerű csatlakoztatás és levehető burkolat rendelkezésre áll az 1 fázisú átmenő vezetékezéshez (a belső huzalozást nem tartalmazza)
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás Nem
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Teljesítmény
- Szervizelhetőségi osztály B osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
- Jótállási idő 5 év
- Fenntarthatósági besorolás -