Philips CoreLine Waterproof, 43 W, L1500 mm, 6000 lm, 6500 K, Széles sugárzási szög, Matt, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500

Termékleírás

L1500 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), 6000 lm, 43 W, 139 lm/W, 139 lm/W, 6500 K, (0.31,0.32)SDCM<=3, Széles sugárzási szög, Matt, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyszerű csatlakoztatás és levehető burkolat rendelkezésre áll az 1 fázisú átmenő vezetékezéshez (a belső huzalozást nem tartalmazza)

Rendelési kód: 911401824581
Teljes rendelési kód: 871016336935899

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Szervizelhetőségi osztály
    B osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    Unclassified

Letöltések