Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Waterproof, 28.6 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Széles sugárzási szög, Matt, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200

Termékleírás

L1200 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), 4000 lm, 28.6 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Széles sugárzási szög, Matt, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyszerű csatlakoztatás és levehető burkolat rendelkezésre áll az 1 fázisú átmenő vezetékezéshez (a belső huzalozást nem tartalmazza)

Rendelési kód: 911401823780
Teljes rendelési kód: 871829184048099

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék