Philips CoreLine Waterproof, 48 W, L1500 mm, 6500 lm, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, Széles sugárzási szög, Opál, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h
WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500
Termékleírás
L1500 mm, Polikarbonát, Szürke, Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 6500 lm, 48 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 4 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyszerű csatlakoztatás és levehető burkolat rendelkezésre áll az 1 fázisú átmenő vezetékezéshez (a belső huzalozást nem tartalmazza), Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás Nem
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Teljesítmény
- Szervizelhetőségi osztály B osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
- Jótállási idő 5 év
- Fenntarthatósági besorolás Unclassified