Philips CoreLine Waterproof, 63.5 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Széles sugárzási szög, Opál, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3
Termékleírás
L1500 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), 8000 lm, 63.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 4 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyszerű csatlakoztatás és levehető burkolat rendelkezésre áll az 1 fázisú átmenő vezetékezéshez (a belső huzalozást nem tartalmazza), Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
- Cserélhető fényforrás Nem
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Teljesítmény
- Szervizelhetőségi osztály B osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
- Jótállási idő 5 év
- Fenntarthatósági besorolás -