Magyarország - Magyar

Philips Vészvilágító spotlámpa, recessed, 2 W, 2 W, D50 mm, 135 lm, 6500 K, IP20, ELB3h

EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELB WH IP20

Termékleírás

recessed, D50 mm, Polikarbonát, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), 135 lm, 2 W, 130 lm/W, 6500 K, 0.33, Nyitott területre vagy folyosóra való optika, Átlátszó, UV-stabilizált polikarbonát bura, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK04 | 0,5 J standard plus, II. biztonsági osztály, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat

Rendelési kód: 912401483505
Teljes rendelési kód: 871869979890100

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    -
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Fényforrás fényrendszerének típusa
    LED
  • Szervizcímke
    Nem
  • Értéklétra
    Érték
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting Instruction EM150B pdf 1.4 MB

Látvány

Product-Photographs-912401483505_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-912401483505_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELB WH IP20 zip 2.9 kB