Magyarország - Magyar

Philips Vészvilágító lámpatest, 4 W, 4 W, 351x111 mm; H63 mm, 175 lm, 6500 K, IP65, ELB3h

EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65

Termékleírás

351x111 mm; H63 mm, Polikarbonát, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), 150 lm, 4 W, 50 lm/W, 6500 K, 0.33, Bordázott, UV-stabilizált polikarbonát bura, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK06 | 1 J, II. biztonsági osztály, 2 db 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat

Rendelési kód: 912401483510
Teljes rendelési kód: 871869979895600

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    -
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Fényforrás fényrendszerének típusa
    LED
  • Szervizcímke
    Nem
  • Értéklétra
    Érték
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting Instruction EM153C pdf 2.4 MB

Látvány

Product-Photographs-912401483510_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-912401483510_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65 ies 9.6 kB