Magyarország - Magyar

Philips Exit Sign, Illuminated emergency exit sign, 3 W, 3 W, 313x212mm; H42 mm, 23 lm, 6500 K, IP20, ELB3h

EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH

Termékleírás

Illuminated emergency exit sign, 313x212mm; H42 mm, Polikarbonát, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), 23 lm, 3 W, 22 lm/W, 6500 K, 0.33, Átlátszó, UV-stabilizált polikarbonát bura, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 2 db 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat

Rendelési kód: 912401483520
Teljes rendelési kód: 871869979905200

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    -
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Fényforrás fényrendszerének típusa
    LED
  • Szervizcímke
    Nem
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912401483520 hu_HU pdf 355.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting Instruction EM159C pdf 2.8 MB

Látvány

Product-Photographs-912401483520_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-912401483520_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH zip 3.2 kB