Philips EM120B vészvilágítási mennyezeti lámpa, 4 W, 5000 K, IP20, ELP3h

EM120B LED2S EL3 SELF-TEST WH

Termékleírás

Polikarbonát, Fehér, Tápegység (be/ki), 180 lm, 4 W, 90 lm/W, 5000 K, (0.34, 0.35) SDCM<3, Nagyon széles sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat

Rendelési kód: 79147699
Teljes rendelési kód: 871869979147699

Letöltések