Philips EM120B vészvilágítási mennyezeti lámpa

Önálló, 3 órás, az előírásoknak megfelelő vészvilágítás

Termékek

Termék Összehasonlítás
90
180
5000
4
22

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A biztonság kulcsfontosságú az épületek tulajdonosai számára, ezért nagy figyelmet fordítanak a megfelelő vészvilágításra. Az EM120B vészvilágítási mennyezeti lámpa egyszerű megoldást kínál az önálló vészvilágításhoz, és teljes mértékben megfelel az európai szabályozásoknak. A lítiumakkumulátor (LiFePO4) számos előnyt nyújt a nikkelalapú termékekhez képest: hosszabb élettartamot, jobb önkisülést, környezetbarátabb gyártást és újrahasznosíthatóságot. A termékhez két cserélhető lencsét mellékelünk, így a sugárzási szög az alkalmazáshoz igazítható.

Előnyök

  • Megfelel a vészvilágítási világítótestekre érvényes európai szabványoknak

  • A lítiumakkumulátor hosszabb élettartamot, alacsony önkisülést és magas hőellenállás biztosít

Jellemzők

  • Két cserélhető optika a folyósokhoz és nyílt területekhez

  • 3 órás vészvilágítás opcionális önteszttel

Alkalmazási területek

  • Irodai környezetek
  • Folyosók és szállítási területek
  • Vendéglátóipar
  • Üzletek

Letöltések