Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Batten, 17 W, L600 mm, 2200 lm, 4000 K, Opál, IP20, TW1-ready

BN126C LED22S/840 PSU L600

Termékleírás

L600 mm, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység (be/ki), 2200 lm, 17 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Sugárzási szög 120°, Opál, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK04 | 0,5 J standard plus, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyszerű csatlakoztatás és levehető burkolat rendelkezésre áll az 1 fázisú átmenő vezetékezéshez (a belső huzalozást nem tartalmazza)

Rendelési kód: 911401833584
Teljes rendelési kód: 871951494874799

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Szervizelhetőségi osztály
    C osztályú lámpatest javítható alkatrészek nélkül, nem javítható
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    Unclassified

Letöltések