Magyarország - Magyar

Philips CoreLine SlimDownlight, 6.5 W, D70 mm, 650 lm, 4000 K, Opál, IP20/44

DN145B LED6S/840 PSU II WH

Termékleírás

D70 mm, Alumíniumöntvény, Fehér, Közlekedési fehér (RAL9016), Süllyesztett, Tápegység (be/ki), 650 lm, 6.5 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Sugárzási szög 90°, Opál, Polisztirol, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 911401805880
Teljes rendelési kód: 871016333946799

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED6S [LED Module, system flux 600 lm]
  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Rögzítés
    Süllyesztett
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401805880 hu_HU pdf 331.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instruction Coreline SlimDownlight DN145 pdf 1.1 MB

Látvány

Product-Photographs-911401805880_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-911401805880_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - DN145B LED6S/840 PSU II WH IES
Revit-fájl
Revit file - 911401805880 REVIT
Dialux
ULD File - DN145B LED6S/840 PSU II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED6S/840 PSU II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED6S/840 PSU II WH LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED6S 840 PSU II WH 911401805880 pdf 654.6 kB