Magyarország - Magyar

Philips CoreLine SlimDownlight, 13 W, D155 mm, 1100 lm, 3000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, Opál, IP20/44

DN145B LED10S/830 WIA-E WH

Termékleírás

D155 mm, Alumíniumöntvény, Fehér, Közlekedési fehér (RAL9016), Süllyesztett, Vezeték nélküli előtét Interact rendszerhez, külső, 1100 lm, 13 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Sugárzási szög 90°, Opál, Polisztirol, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 910505101195
Teljes rendelési kód: 871869997638599

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Rögzítés
    Süllyesztett
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505101195 hu_HU pdf 391.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CoreLine SlimDownlight Installation Instructions pdf 2.8 MB

Látvány

Product-Photographs-910505101195_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-910505101195_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - DN145B LED10S/830 WIA-E WH IES
Revit-fájl
Revit file - DN145BI - 910505101195 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/830 WIA-E WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/830 WIA-E WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/830 WIA-E WH LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145B-LED10S-830-WIA-E-WH-910505101195 pdf 655.4 kB