Signify myCreation Süllyesztett D65 kiemelő lámpa

Accent Recessed D65 – Hogy kiemelje azt, ami igazán számít

Termékek

Termék Összehasonlítás
TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWB WH 90

TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWB WH 90

66697600
122
1 711
3000
14
-

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Az Accent Recessed D65 egy rendkívül energiatakarékos, süllyesztett lámpatest, amely fix és állítható változatban is kapható. Széles sugárzási szögek és színhőmérsékletek skáláját kínálja, így rendkívül sokoldalú, és különböző kivágási méretekkel rendelkezik, így tökéletesen alkalmas felújítási projektekhez. A spot emellett számos ház- és gyűrűszínt kínál, amelyek keverhetők és illeszthetők, így alkalmassá téve divatüzletek, vendéglátóipari és lakossági alkalmazások számára. Az Accent Recessed D65 az Accent D65 termékcsalád része, és legalább 65%-ban újrahasznosított vagy biológiailag lebomló anyagokból készült, 3D nyomtatású házzal, valamint 85%-ban újrahasznosított alumíniumból készült hűtőbordával rendelkezik. Körforgásos kialakításának köszönhetően fejleszthető, újrafelhasználható, javítható és újrahasznosítható, így fenntartható világítási megoldást jelent.

Előnyök

  • Körforgásos tervezés

  • Minden hangsúlyos világítási igényt kielégít

Jellemzők

  • Fix és állítható változatban kapható

  • A ház gazdag színválasztéka

Alkalmazási területek

  • Divatáru-kereskedelem
  • Üzletek
  • Vendéglátás
  • Irodák

Letöltések