Philips TrueCircle Surface és Suspended, 35.5 W, D500 mm, 3700 lm, 4000 K
SM250C 37S/840 PSU O D500 BK
Termékleírás
D500 mm, Alumínium, Fekete, Szignálfekete (RAL9004), Tápegység (be/ki), 3700 lm, 35.5 W, 104 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Opál, Opál, Polisztirol, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás Nem
- Előtétegységek száma 1 egység
- Működtető szerelvény EB [Elektronika]
- Előtét mellékelve Igen
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Teljesítmény
- Szervizelhetőségi osztály B osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
- Jótállási idő 5 év
- Fenntarthatósági besorolás Unclassified