Philips TrueCircle Surface és Suspended
TrueCircle: Sokoldalú LED mennyezeti lámpatest kerek formában
Termékek
| Termék | Összehasonlítás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 2 000 | 4000 | 19,5 | 22 | |||
102 | 2 000 | 4000 | 19,5 | 22 | |||
102 | 2 000 | 3000 | 19,5 | 22 | |||
101 | 2 000 | 4000 | 20 | 22 | |||
98 | 2 000 | 3000 | 20,5 | 22 | |||
104 | 3 700 | 4000 | 35,5 | 23 | |||
104 | 3 700 | 4000 | 35,5 | 23 | |||
104 | 3 700 | 3000 | 35,5 | 23 |
Információk a termékcsaládokról
Leírás
A TrueCircle egy funkcionális, felületre rögzíthető, kerek lámpatest, amely szigorúan klasszikus stílusának köszönhetően jól illik szinte bármilyen irodahelyiségbe. Ez a modern, diszkrét kialakítású lámpatestcsalád felületre rögzíthető és függesztett kivitelben kapható, és közvetlen szórt megvilágítást biztosít, így belesimul a legtöbb épület stílusába. A termékcsalád 2 különböző méretet, fényteljesítményt és optikát nyújt. A speciális mikroprizmás optika káprázásmentes, kényelmes, homogén világítást biztosít, amely teljes mértékben megfelel az irodai szabványoknak. A Philips új, kerek lámpateste fenntartható megoldást, rugalmas telepítést és kiváló fényminőséget kínál.
Előnyök
Kényelmes, káprázásmentes, és megfelel az irodai szabványoknak
Versenyképes megoldás jó világítási specifikációkkal
Jellemzők
Az irodai szabványoknak megfelelő világítás PSP optikával (UGR< 19)
Két fényáramcsomag és méret: 2000 lm 38 cm átmérővel, 3600 lm 50 cm átmérővel