Philips KeyLine, felületre szerelt és függesztett, Corner profile, 21 W, L600 x L600 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, UGR19
SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU
Termékleírás
Corner profile, L600 x L600 mm; H70 mm, Alumínium, Alumínium, Tápegység DALI illesztővel, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Közepes sugárzási szög, Texturált, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás Nem
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Teljesítmény
- Szervizelhetőségi osztály C osztályú lámpatest javítható alkatrészek nélkül, nem javítható
- Jótállási idő 5 év
- Fenntarthatósági besorolás Unclassified