Philips KeyLine, felületre szerelt és függesztett, 37 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, UGR19
SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH
Termékleírás
L1500 mm; H70 mm, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység (be/ki), 5000 lm, 37 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Aszimmetrikus sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Szervizcímke Igen
- Értéklétra Teljesítmény
- Szervizelhetőségi osztály C osztályú lámpatest javítható alkatrészek nélkül, nem javítható
- Jótállási idő 5 év
- Fenntarthatósági besorolás Unclassified