Magyarország - Magyar

Signify myCreation D65-ös kiemelő sín

Signify myCreation Accent Track D65 – Hogy kiemelje azt, ami igazán számít

Termékek

TCAT65 17S/PW940 PSU HNB FG T302 GN402SN

TCAT65 | TCAT65, 13.9 W, Tápegység (be/ki), Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel, 15°

TCAT65 17S/PW940 PSU HNB FG T302 GN402SN
83778200

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Az Accent Track D65 egy fenntartható fényvető, amely karcsú, kifinomult kialakítással rendelkezik, átmérője 65 mm. Ez a sokoldalú világítási megoldás rendkívül energiahatékony, és különféle szín- és textúraopciókat kínál, így ideális választás divatüzletek, vendéglátóipari vagy lakossági alkalmazások számára. A 3D nyomtatású ház legalább 65%-ban újrahasznosított vagy biológiailag lebomló anyagokból, míg a hűtőborda 85%-ban újrahasznosított alumíniumból készült. Körforgásos kialakításának köszönhetően a lámpatest fejleszthető, újrafelhasználható, javítható és újrahasznosítható, így valódi áttörést jelent a világítástervezés világában

Előnyök

  • Körforgásos tervezés

  • Minden hangsúlyos világítási igényt kielégít

Jellemzők

  • Gazdag szín- és textúraválaszték – Standard és igény szerinti kivitelben

  • Különböző fényreceptek közül választhat - 3000K, 4000K, prémium fehér

Alkalmazási területek

  • Divatáru-kereskedelem
  • Üzletek
  • Vendéglátás
  • Irodák

Letöltések