Magyarország - Magyar

Signify myCreation Accent Track D90

Accent Track D90 – Klasszikus és környezetbarát kiemelő fényforrás

Termékek

Termék Összehasonlítás
TCAT90 27S/PW930 PSU MB T102 WH481

TCAT90 27S/PW930 PSU MB T102 WH481

84685200
133
2 800
3000
21
-

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A klasszikus és környezetbarát, testre szabható csavarral rendelkező Accent Track D90 kiemelő fényforrás 90 mm átmérőjű, és üzlethelyiségei hangulatának fokozására tervezték. Beépített zsanérjának és sokoldalú funkcióinak köszönhetően ez az energiatakarékos lámpa kiemelkedő teljesítményt nyújt. Az olyan káprázásgátló kiegészítőkkel, mint a méhsejtrács, fényterelő és csőr, tökéletes vizuális kényelmet érhet el. Válasszon a fényreceptek, sugárzási szögek, meghajtóopciók és textúrák széles választékából. A ház és az előlap 8 színváltozatban kapható, így bármilyen környezetbe tökéletesen illeszkedik. A spotlámpa legalább 65%-ban újrahasznosított polikarbonátból készült nyomtatott alkatrészeket és 85%-ban újrahasznosított alumíniumból készült hűtőbordát tartalmaz, így nemcsak stílusos, de környezettudatos is. Nagy hatásfokának köszönhetően ez a lámpa tökéletes kiskereskedelmi alkalmazásokhoz, például élelmiszer-kiskereskedelemhez, autószalonokhoz és elektronikai üzletekhez. Világítsa meg terét, miközben csökkenti az energiaköltségeket és a CO₂-kibocsátást az Accent Track D90 segítségével.

Előnyök

  • Körforgásos tervezés

  • Minden hangsúlyos világítási igényt kielégít

Jellemzők

  • A ház és elülső gyűrű gazdag színválasztéka

  • 2 különböző hosszúság

Alkalmazási területek

  • Üzletek
  • Áruházak
  • Divatáru-kereskedelem
  • Irodák

Letöltések