Magyarország - Magyar

Signify myCreation Accent Surface Mounted D65

Signify myCreation Accent felületre szerelhető D65 lámpa - Hogy kiemelje, mi igazán számít

Termékek

TCSM65 10S/830 DIA HMB FG T102 BK482 BS

TCSM65 10S/830 DIA HMB FG T102 BK482 BS

85376800

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A négy különböző hosszúságban kapható, energiatakarékos Accent Surface Mounted D65 letisztult kialakítású, a ház és az elülső gyűrű színei kombinálhatók. Ez a könnyen telepíthető és intelligens rendszerekhez (pl. Interact) előkészített reflektorfény garantálja, hogy kitűnjön a tömegből. A sugárzási szögek és színhőmérsékletek széles skálájával ez a világítási megoldás ideális divatüzletek, vendéglátóhelyek és lakóterek számára. Ráadásul a méhsejtrácsos káprázásgátló kiegészítő tökéletes vizuális kényelmet garantál ügyfelei vagy vendégei számára. Az Accent D65 család többi tagjához hasonlóan az Accent Surface Mounted D65 is legalább 65%-ban újrahasznosított vagy biokörforgásos anyagokból készült 3D nyomtatott házzal, valamint 85%-ban újrahasznosított alumíniumból készült hűtőbordával büszkélkedhet. Körforgásos kialakítása nemcsak stílusos, de fejleszthető, újrafelhasználható, javítható és újrahasznosítható is, így valóban fenntartható világítási megoldást jelent.

Előnyök

  • Körforgásos tervezés

  • Minden hangsúlyos világítási igényt kielégít

Jellemzők

  • Gazdag szín- és textúraválaszték – Standard és igény szerinti kivitelben

  • 4 különböző hosszúság – az optikától és az előtét kiválasztásától függően

Alkalmazási területek

  • Divatáru-kereskedelem
  • Üzletek
  • Vendéglátás
  • Irodák

Letöltések