Magyarország - Magyar

Philips CoreLine, felületre szerelt

CoreLine Surface-mounted – az egyértelmű LED-es választás

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Legyen szó új épületről vagy meglévő irodáról, a vásárlók olyan világítási megoldásokat szeretnének, amelyek minőségi fényt és jelentős energia- illetve karbantartási költségmegtakarítást biztosítanak. Az új CoreLine Surface-mounted LED-es lámpatesttel kiválthatók a hagyományos általános világítási célú lámpatestek. Egyszerű a megfelelő típus kiválasztása, könnyű a felszerelés és szinte nincs karbantartási igény – ezáltal ideális választás a világítás hatékony korszerűsítésére.

Előnyök

  • Lehetővé teszi, az egyszerű váltást LED technológiára

  • Több mint 45%-os energiamegtakarítás a funkcionális TL5 lámpatestekhez képest

Jellemzők

  • Integrált LED-technológia

  • Rendkívül lapos ház

Alkalmazási területek

  • Általános világítás

Figyelmeztetések és biztonság

  • A termék IPX0 besorolású, így nem védett a víz beszivárgása ellen, ezért nagyon érdemes megfelelően ellenőrizni a tervezett használati környezetet.

  • Ha nem követi a fenti tanácsot, és a lámpatestbe víz szivárog be, a Philips/Signify nem tudja garantálni a termék hibamentességét, és a termék jótállása érvénytelenné válik.

Letöltések