Philips CoreLine Wall-mounted, 23 W, D390 mm, 2200 lm, 4000 K, Érzékelőalapú fényerő-szabályozás, MDU3, IP65

WL140V LED20S/840 PSR MDU WH

Termékleírás

D390 mm, Polikarbonát, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység, szabályzással, Programozható mozgás- és fényérzékelő vezeték nélküli csoportosítással, 2200 lm, 23 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Szimmetrikus, Opál, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, 6 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 911401851882
Teljes rendelési kód: 871951453085099

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Igen
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Szervizelhetőségi osztály
    C osztályú lámpatest javítható alkatrészek nélkül, nem javítható
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    -

Letöltések