Philips CoreLine Wall-mounted, 16.5 W, D390 mm, 1200 lm, 3000 K, DALI, IP65, ELB3h/EL-DC

WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH

Termékleírás

D390 mm, Polikarbonát, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység, DALI illesztővel, DC-kompatibilis, központi vészvilágításhoz (beépített), 1200 lm, 16.5 W, 72 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Szimmetrikus, Opál, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, 6 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 97864800
Teljes rendelési kód: 871869997864800

Letöltések