Philips CoreLine Wall-mounted, 22 W, D390 mm, 2200 lm, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, IP65

WL140V LED20S/840 WIA WH

Termékleírás

D390 mm, Polikarbonát, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 2200 lm, 22 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Szimmetrikus, Opál, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, 6 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 97861700
Teljes rendelési kód: 871869997861700

Letöltések