Magyarország - Magyar

Philips TrueCircle Recessed, 20 W, D380 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI

RC250B 20S/840 PSD PSP D380 WH

Termékleírás

D380 mm, Alumínium, Fehér, Közlekedési fehér (RAL9016), Tápegység DALI illesztővel, 2000 lm, 20 W, 101 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Széles sugárzási szög, Matt, Polisztirol, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 912401483434
Teljes rendelési kód: 871869979794200

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Működtető szerelvény
    EB [Elektronika]
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Szervizelhetőségi osztály
    B osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    Unclassified