Magyarország - Magyar

Philips Accessory, Fehér

Termékleírás

Philips Accessory, Fehér

Rendelési kód: 911401807987
Teljes rendelési kód: 872016975216099

Műszaki adatok

  • Teljes hossz
    1 215,5 mm
  • Teljes szélesség
    315,5 mm
  • Teljes magasság
    78,5 mm
  • Méretek (magasság × szélesség × mélység)
    79 x 316 x 1216 mm
  • Anyag
    Alumínium
  • Por és víz elleni védelem kódja
    -
  • Mech. behatások elleni védelem kódja
    -
  • A tartozék színe
    Fehér
  • Nettó tömeg (darab)
    1,260 kg

Letöltések