Magyarország - Magyar

Philips Accessory, Fehér

Termékleírás

Philips Accessory, Fehér

Rendelési kód: 911401809587
Teljes rendelési kód: 872016975251199

Műszaki adatok

  • Teljes hossz
    1 800 mm
  • Teljes szélesség
    93 mm
  • Teljes magasság
    30 mm
  • Méretek (magasság × szélesség × mélység)
    30 x 93 x 1800 mm
  • Anyag
    Acél
  • Por és víz elleni védelem kódja
    -
  • Mech. behatások elleni védelem kódja
    -
  • A tartozék színe
    Fehér
  • Nettó tömeg (darab)
    0,050 kg