Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Panel gen6, All-in, 31 W, 1200x30 mm, VPC, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR19

RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC

Termékleírás

1200x30 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, All-in, Multi Color Temperature, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Sugárzási szög 90°, Mikroprizmás lencse, Polisztirol, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel

Rendelési kód: 911401807487
Teljes rendelési kód: 872016975132399

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék