Philips CoreLine Panel gen6, UltraEfficient, 23.5 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR19

RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC

Termékleírás

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 3600 lm, 23.5 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Sugárzási szög 90°, Mikroprizmás lencse, Polisztirol, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel

Rendelési kód: 911401807287
Teljes rendelési kód: 872016975130999

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Szervizelhetőségi osztály
    C osztályú lámpatest javítható alkatrészek nélkül, nem javítható
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    Unclassified

Letöltések