Philips CoreLine Panel gen6, UltraEfficient, 22.5 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, EL-ready
RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC
Termékleírás
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Külső tápegység (be/ki), 3600 lm, 22.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Sugárzási szög 120°, Opál, Polisztirol, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel, Vészvilágításra kész (kompatibilis akkumulátorkészlet segítségével)
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Szervizcímke Igen
- Értéklétra Teljesítmény
- Szervizelhetőségi osztály C osztályú lámpatest javítható alkatrészek nélkül, nem javítható
- Jótállási idő 5 év
- Fenntarthatósági besorolás Unclassified