Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Panel gen6, 32 W, 300x1200 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR19, IA4

RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4

Termékleírás

300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Egyrétegű porfestett bevonat, Mennyezet, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, Interact rendszerhez, InterAct SC200 érzékelő, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Sugárzási szög 90°, Fehér reflektor, Polisztirol, IP20 | Védelem nélküli, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 0,3 m-es kábel, 2 pólusú csatlakozóval, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel

Rendelési kód: 910505104636
Teljes rendelési kód: 872016983523800

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék