Magyarország - Magyar

Philips TrueCircle Recessed, 35.5 W, D500 mm, 3700 lm, 4000 K

RC250B 37S/840 PSU O D500 WH

Termékleírás

D500 mm, Alumínium, Fehér, Közlekedési fehér (RAL9016), Tápegység (be/ki), 3700 lm, 35.5 W, 104 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Opál, Opál, Polisztirol, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 912401483436
Teljes rendelési kód: 871869979796600

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Működtető szerelvény
    EB [Elektronika]
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Szervizelhetőségi osztály
    B osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    Unclassified

Letöltések