Philips TrueCircle Recessed, 19.5 W, D380 mm, 2000 lm, 3000 K
RC250B 20S/830 PSU PSP D380 WH
Termékleírás
D380 mm, Alumínium, Fehér, Közlekedési fehér (RAL9016), Tápegység (be/ki), 2000 lm, 19.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Széles sugárzási szög, Matt, Polisztirol, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás Nem
- Előtétegységek száma 1 egység
- Működtető szerelvény EB [Elektronika]
- Előtét mellékelve Igen
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Teljesítmény
- Szervizelhetőségi osztály B osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
- Jótállási idő 5 év
- Fenntarthatósági besorolás Unclassified