Magyarország - Magyar

Philips Accessory, Fehér

Termékleírás

Philips Accessory, Fehér

Rendelési kód: 911401808387
Teljes rendelési kód: 872016975220799

Műszaki adatok

  • Teljes hossz
    1 202 mm
  • Teljes szélesség
    602 mm
  • Teljes magasság
    72 mm
  • Méretek (magasság × szélesség × mélység)
    72 x 602 x 1202 mm
  • Anyag
    Alumínium
  • Por és víz elleni védelem kódja
    -
  • Mech. behatások elleni védelem kódja
    -
  • A tartozék színe
    Fehér
  • Nettó tömeg (darab)
    0,960 kg

Letöltések

Család

Termék