Philips CoreLine Panel gen6, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, DALI, UGR19
RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC
Termékleírás
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység DALI illesztővel, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Sugárzási szög 90°, Mikroprizmás lencse, Polisztirol, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 4 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Szervizcímke Igen
- Értéklétra Teljesítmény
- Szervizelhetőségi osztály C osztályú lámpatest javítható alkatrészek nélkül, nem javítható
- Jótállási idő 5 év
- Fenntarthatósági besorolás Unclassified