Philips CoreLine Panel gen6, 26 W, 1200x30 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19

RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC

Termékleírás

1200x30 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység DALI illesztővel, 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Sugárzási szög 90°, Mikroprizmás lencse, Polisztirol, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 4 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel

Rendelési kód: 911401891085
Teljes rendelési kód: 872016973517099

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Szervizelhetőségi osztály
    C osztályú lámpatest javítható alkatrészek nélkül, nem javítható
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    Unclassified

Letöltések