Philips CoreLine Panel gen6, 43 W, 1200x600 mm, VPC, 6000 lm, 4000 K, UGR19, EL-ready
RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC
Termékleírás
1200x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység, 6000 lm, 43 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Sugárzási szög 90°, Strukturált optika, Polikarbonát, IP20 (IP44 elöl), IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, Kábel csatlakozóval, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Vészvilágításra kész (kompatibilis akkumulátorkészlet segítségével)
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év