Áttekintés
Specifikációk
Letöltések
Hol kapható?
Home
Termékek
Beltéri lámpatestek
Álmennyezeti lámpatestek
CoreLine Panel gen6
RC159Z SMB W62L62
Vissza a termékcsaládhoz
A hivatalos Philips világítási katalógus új otthonra lelt!
A Philips termékek gyártójaként a Signify weboldala lett a Philips világítási katalógus új otthona, a Dynalite és más Signify márkák mellett.
Ledinaire panel gen5
Philips Accessory, Fehér
Termékleírás
Philips Accessory, Fehér
Rendelési kód:
911401807887
Teljes rendelési kód:
872016975215399
Műszaki adatok
Az összes kibontása
Általános információ
Értéklétra
Teljesítmény
Mechanika és tokozás
Teljes hossz
640,5 mm
Teljes szélesség
640,5 mm
Teljes magasság
78,5 mm
Méretek (magasság × szélesség × mélység)
79 x 641 x 641 mm
Anyag
Alumínium
Por és víz elleni védelem kódja
-
Mech. behatások elleni védelem kódja
-
A tartozék színe
Fehér
Nettó tömeg (darab)
1,020 kg
Tanúsítvány és alkalmazási területek
CE jelölés
Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek
Igen
Termékadatok
A termék megrendelési neve
RC159Z SMB W62L62
Teljes terméknév
RC159Z SMB W62L62
Full EOC
872016975215399
Rendelési kód
75215399
Cikkszám (12NC)
911401807887
Számláló – mennyiség csomagonként
1
EAN/UPC – termék/csomagolás
8720169752153
Számláló – csomag külső dobozonként
10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás
8720169752221
Szerelési ábrák
Dimension Drawing (without table) - RC159Z SMB W62L62
letöltés
Letöltések
Prospektusok
Pályázat szövege
Tender text - RC159Z SMB W62L62
txt 2.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401807887 hu_HU
pdf 357.3 kB
Brosúrák
Szerelési útmutató
SlimBlend Gen2 Installation instruction
pdf 2.1 MB
Látvány
Product-Photographs-911401807887_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-911401807887_EU
Több eszköz