Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Panel gen6, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, EL-ready

RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60NOC

Termékleírás

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Külső tápegység (be/ki), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Sugárzási szög 120°, Opál, Polisztirol, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel, Vészvilágításra kész (kompatibilis akkumulátorkészlet segítségével)

Rendelési kód: 911401801287
Teljes rendelési kód: 872016974990099

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék