Philips CoreLine Panel gen6, 32 W, 300x1200 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR19, IA4
RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4
Termékleírás
300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Egyrétegű porfestett bevonat, Mennyezet, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, Interact rendszerhez, InterAct SC200 érzékelő, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Sugárzási szög 90°, Fehér reflektor, Polisztirol, IP20 | Védelem nélküli, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 0,3 m-es kábel, 2 pólusú csatlakozóval, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év