Philips CoreLine Panel gen6, All-in, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR19
RC132V G6 40/43S/830_840 WIAW60L60OCCCE
Termékleírás
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Egyrétegű porfestett bevonat, Mennyezet, Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, All-in, Multi Color Temperature, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Sugárzási szög 90°, Fehér reflektor, Polisztirol, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3,0 m-es kábel, 3 pólusú, európai csatlakozóval, Hálózati csatlakozóaljzat, SC | Biztonsági kábel
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Szervizcímke Igen
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év