Magyarország - Magyar

Philips Ledinaire panel gen5, 50 W, 1200x600 mm, VPC, 6000 lm, 4000 K, TP(b)

RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW

Termékleírás

1200x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Külső tápegység (be/ki), 6000 lm, 50 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, Sugárzási szög 120°, Mikroprizmás lencse, Akrilát, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2×0,75 mm², Tápkábelek, TP(b) diffuser flammability class

Rendelési kód: 911401876985
Teljes rendelési kód: 872016951669499

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Nem
  • Értéklétra
    Érték
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401876985 hu_HU pdf 380.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB

Látvány

Product-Photographs-911401876985_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-911401876985_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW ldt 1.5 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 60S 840 PSU 60x120 NOC TPb CFW 911401876985 pdf 644.2 kB