Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Panel gen6, 26 W, 1200x30 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19

RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC

Termékleírás

1200x30 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Külső tápegység (be/ki), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Sugárzási szög 90°, Mikroprizmás lencse, Polisztirol, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel

Rendelési kód: 911401890785
Teljes rendelési kód: 872016973514999

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC txt 4.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401890785 hu_HU pdf 373.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Látvány

Product-Photographs-911401890785_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-911401890785_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC IES
Revit-fájl
Revit file - 911401890785 REVIT
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB