Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Panel gen6, All-in, 32 W, 1200x30 mm, VPC, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, UGR19, WAGO 235

RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5

Termékleírás

1200x30 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Egyrétegű porfestett bevonat, Mennyezet, Tápegység DALI illesztővel, All-in, Multi Color Temperature, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Sugárzási szög 90°, Fehér reflektor, Polisztirol, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, Kábel, 5 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, 5 pólusú Wago gyorscsatlakozó, SC | Biztonsági kábel

Rendelési kód: 910505102826
Teljes rendelési kód: 872016958883700

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5 txt 5.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505102826 hu_HU pdf 384.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Látvány

Product-Photographs-910505102826_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-910505102826_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5 IES
Revit-fájl
Revit file - RC132VI - 910505102826 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB