Magyarország - Magyar

Philips Clearflood gen2

Clearflood gen2: Az Ön optimalizált TCO-megoldása általános területi és szabadidős sportprojektekhez

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Clearflood termékcsalád új generációja új szintre emeli a projekt teljes élettartama alatti költségeket. A termékcsalád 3 méretben (BVP655, BVP656, BVP657) érhető el, számos felületkezelési és szervizelhetőségi lehetőséggel, valamint kihasználja a területek és szabadidős sportlétesítmények fényárvilágítására tervezett vezető fényrendszerünk előnyeit. Ezt a fényrendszert sportlétesítmények, valamint nagy területek, például logisztikai csomópontok, kültéri parkolók és raktározási területek megvilágítására optimalizáltuk. Az innovatív kialakítási megközelítés lehetővé teszi a különböző csatlakoztatási opciók elérhetőségét, mint például a fényárvilágításba teljesen integrált SR aljzat és a tartóelemen lévő több érzékelő meglétét. A termékcsalád kompatibilis az Interact rendszerekkel.

Előnyök

  • Optimalizált teljes birtoklási költség a kezdeti beruházás és az üzemeltetési költségek közötti jó egyensúlynak köszönhetően

  • Kompatibilis az Interact rendszerekkel

Jellemzők

  • Kifejezetten sportalkalmazásokhoz és térvilágításhoz tervezett fényrendszerekkel és optikákkal rendelkezik

  • 3 különböző méret (BVP655, BVP656, BVP657)

Alkalmazási területek

  • Aréna és sportalkalmazások
  • Repülőterek
  • Gyártás
  • Raktárak
  • Kikötők

Letöltések