North & West Africa - Français

Philips GreenVision All-in-one Solar Street Light

Gamme d’éclairage public solaire tout-en-un jusqu’à 18 000 lumens, adaptée aux applications à température ambiante élevée

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Lampadaire solaire intégré avec batterie au lithium-fer-phosphate, panneau solaire et contrôleur de charge MPPT intégré au luminaire. Aluminium moulé sous pression pour plus de robustesse et une longue durée de vie. La crosse de montage sur mât spécialement conçue permet différents angles d'inclinaison, un montage latéral et en top de mât. Module LED réglable pour une meilleure distribution de la lumière lorsque cela est nécessaire.

Avantages

  • Permet d’éclairer des zones sans accès au réseau électrique

  • Préserve le paysage car ni tranchée ni câblage ne sont nécessaires

Caractéristiques

  • Efficacité lumineuse élevée de > 180 lm/W pour optimiser les performances de la batterie

  • Contrôleur de charge MPPT pour une efficacité optimale

Applications

  • Éclairage des routes et des rues
  • Éclairage des abords
  • Parcs, voies piétonnes, pistes cyclables
  • Centres commerciaux, places publiques.
  • Industries, bureaux et campus scolaires
  • Zones péri-urbaines

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet GreenVision All-in-one Solar Street Light fr_MA pdf 2.9 MB
Notice de montage
Solar Street Lights pdf 1.1 MB
Notice de montage
Solar Street Lights pdf 6.1 MB

Visuels

Family-Photographs-GreenVision All-in-one Solar Street Light
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-GreenVision All-in-one Solar Street Light
Ressources multiples - Software Plugins