North & West Africa - Français

Philips SB Waterproof WT068 G2

SB Waterproof WT068C G2 propose 3 tailles, une possibilité de câblage traversant et 2 températures de couleur pour répondre aux différents besoins des clients.

Produits

WT068C NW LED56 L1500 PSU G2
WT068C NW LED56 L1500 PSU G2
911401863185
WT068C CW LED18 L600 PSU TW1 G2
WT068C CW LED18 L600 PSU TW1 G2
911401863285
WT068C CW LED36 L1200 PSU TW1 G2
WT068C CW LED36 L1200 PSU TW1 G2
911401863385
WT068C CW LED56 L1500 PSU TW1 G2
WT068C CW LED56 L1500 PSU TW1 G2
911401863485
WT068C NW LED56 L1500 PSU TW1 G2
WT068C NW LED56 L1500 PSU TW1 G2
911401863785

Informations sur la famille de produits

Description

Le SB Waterproof WT068C G2 offre au client la possibilité de choisir parmi 3 tailles, des versions câblage traversant et 2 températures de couleur pour répondre aux différents besoins des clients.

Avantages

  • Durée de vie : 30 000 heures @ L70B50, garantie de 3 ans

  • IP66, IK08

Caractéristiques

  • 2 températures de couleur (NW et CW), 3 longueurs (L600, L1200 et L1500), versions à câblage traversant disponible

  • Haute efficacité lumineuse avec 120 lm/W

Applications

  • Parkings couverts
  • Bureaux

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet SB Waterproof WT068 G2 fr_MA pdf 410.9 kB

Visuels

Family-Photographs-SB Waterproof WT068 G2
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-SB Waterproof WT068 G2
Ressources multiples - Software Plugins