North & West Africa - Français

Philips SB Waterproof WT068 G2, 15 W, 1800 lm, 6500 K, 124°

Description du produit

Philips SB Waterproof WT068 G2, 15 W, 1800 lm, 6500 K, 124°

Code de commande: 911401863285
Code de commande complet: 872016951447899

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
-
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Valeur
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401863285 fr_MA pdf 248.8 kB

Brochures

Notice de montage
SB WATERPROOF pdf 5.2 MB

Visuels

Product-Photographs-911401863285_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401863285_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT068C CW LED18 L600 PSU TW1 G2 ies 4.2 kB