Philips SB Waterproof WT068 G2, 46.5 W, 5600 lm, 4000 K, 124°
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Philips SB Waterproof WT068 G2, 46.5 W, 5600 lm, 4000 K, 124°
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Appareillage
- -
- Ballast/pilote inclus
- Oui
- Type de moteur de la source lumineuse
- LED
- Échelle de valeur
- Valeur
- Garantie
- 3 ans